- Cikkszám:
- CP 6212.520
- Kivitel
- Felszerelhető a következők közé
Ø 180 mm-es tartókar-csatlakozós ház és
CP 60/120/180 csatlakozó Ø130 mm-es tartókar csatlakozóhoz, 6206.300, 6212.300, 6218.300
CP 60/120 rögzítés Ø130 mm-es tartókar csatlakozóhoz, 6206.320, 6212.320
Forgócsukló, 6206.850, 6206.870
- Anyag
- Alumínium öntvény
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Tömítésekkel együtt
Rögzítési segédanyag
- Méret
- Magasság: 20 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,5 kg
- Bruttó tömeg
- 0,546 kg
- Vámtarifaszám
- 76169990
- EAN
- 4028177684225
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Termékleírás
-
Adapter System120/60, RAL 7035