A ház 60-as tartókarrendszerre történő merev rögzítéséhez
- Cikkszám:
- CP 6206320
- Termékleírás
- A ház 60-as tartókarrendszerre történő merev rögzítéséhez
- Anyag
- Cink présöntvény
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Tömítésekkel együtt
Menetmetsző csavarokkal a tartóprofil rögzítéshez - Rifid y/n
- Igen
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,92 kg
- Bruttó tömeg
- 0,992 kg
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177684362
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- CP 60 rögzítés Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozáshoz
- Magyarázatok
- Gyártói nyilatkozat
- Dokumentációk
- Leírás