A ház 60-as tartókarrendszer függőleges részére történő elfordítható rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- CP 6206340
- Termékleírás
- A ház 60-as tartókarrendszer függőleges részére történő elfordítható rögzítéséhez.
- Anyag
- Cink présöntvény
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Tömítésekkel együtt
Menetmetsző csavarokkal a tartóprofil rögzítéshez - Forgatható/dönthető
- Igen
- Rotation angle/swivel area
- kb. 310°, szorítókarral rögzíthető
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,2 kg
- Bruttó tömeg
- 1,278 kg
- Vámtarifaszám
- 79070000
- EAN
- 4028177684379
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Termékleírás
- KÖZDARAB, System60
- Magyarázatok
- Gyártói nyilatkozat
- Dokumentációk
- Leírás