A ház tartókarrendszer vízszintes részére történő elfordítható rögzítéséhez. A ház függesztve és fektetve is szerelhető. Levehető fedél az egyszerű kábelátvezetés érdekében.
- Cikkszám:
- CP 6212380
- Termékleírás
- A ház tartókarrendszer vízszintes részére történő elfordítható rögzítéséhez. A ház függesztve és fektetve is szerelhető. Levehető fedél az egyszerű kábelátvezetés érdekében.
- Anyag
- Könyökcsatlakozó: alumíniumöntvény/cink-présöntvény
Takarás: Műanyag - Szín
- Könyökcsatlakozó: RAL 7035
Burkolat: RAL 7024 - Egységcsomag
- Tömítésekkel együtt
Menetes szárak
Szintezőcsavarok
Menetmetsző csavarokkal a tartóprofil rögzítéshez - Forgatható/dönthető
- Igen
- Rotation angle/swivel area
- kb. 310°, szorítókarral rögzíthető
- A mellékelt menetes csapokkal az elfordulási szög korlátozható
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,097 kg
- Bruttó tömeg
- 2,28 kg
- Vámtarifaszám
- 79070000
- EAN
- 4028177684201
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Termékleírás
- CP 120 90°-os könyökcsatlakozó Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozáshoz
- Magyarázatok
- Gyártói nyilatkozat
- Dokumentációk
- Further instructions