Függőleges és vízszintes tartókarelemek összekötéséhez. Levehető fedél az egyszerű kábelátvezetés érdekében.
- Cikkszám:
- CP 6206600
- Termékleírás
- Függőleges és vízszintes tartókarelemek összekötéséhez. Levehető fedél az egyszerű kábelátvezetés érdekében.
- Anyag
- Szögidom: alumínium öntvény
Takarás: Műanyag - Szín
- Szögidom: RAL 7035
Burkolat: RAL 7024 - Egységcsomag
- Tömítésekkel együtt
Szintezőcsavarok
Menetmetsző csavarokkal a tartóprofil rögzítéshez - Rifid y/n
- Igen
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,35 kg
- Bruttó tömeg
- 1,524 kg
- Vámtarifaszám
- 79070000
- EAN
- 4028177684331
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Termékleírás
- SAROKELEM, 90°, System60
- Magyarázatok
- Gyártói nyilatkozat
- Dokumentációk
- Leírás