Vízszintes tartóprofilrészek elforgatható összekötéséhez a tartókarrendszer mentén. Levehető fedél az egyszerű kábelátvezetés érdekében.
- Cikkszám:
- CP 6212620
- Termékleírás
- Vízszintes tartóprofilrészek elforgatható összekötéséhez a tartókarrendszer mentén. Levehető fedél az egyszerű kábelátvezetés érdekében.
- Anyag
- Összekötő csukló: alumínium öntvény
Takarás: Műanyag - Szín
- Összekötő csukló: RAL 7035
Burkolat: RAL 7024 - Egységcsomag
- Tömítésekkel együtt
Csavarok elfordulási szög korlátozásához
Szintezőcsavarok
Menetmetsző csavarokkal a tartóprofil rögzítéshez - Forgatható/dönthető
- Igen
- Rotation angle/swivel area
- kb. 330°
- A mellékelt csavarokkal az elfordulási szög korlátozható
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 4,798 kg
- Bruttó tömeg
- 5,48 kg
- Vámtarifaszám
- 76169990
- EAN
- 4028177684164
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Termékleírás
- CP 120 ÖSSZEKÖTŐ CSUKLÓ
- Magyarázatok
- Gyártói nyilatkozat
- Dokumentációk
- Further instructions