A tartókarrendszer dönthető rögzítéséhez vízszintes felületekre, mennyezetről lógó rögzítés is lehetséges. Levehető fedél az egyszerű kábelátvezetés érdekében.
- Cikkszám:
- CP 6206700
- Termékleírás
- A tartókarrendszer dönthető rögzítéséhez vízszintes felületekre, mennyezetről lógó rögzítés is lehetséges. Levehető fedél az egyszerű kábelátvezetés érdekében.
- Anyag
- Takarás: Műanyag
Rátétcsukló: alumínium öntvény - Szín
- Burkolat: RAL 7024
Rátétcsukló: RAL 7035 - Egységcsomag
- Tömítésekkel együtt
Csavarok elfordulási szög korlátozásához
Szintezőcsavarok
Menetmetsző csavarokkal a tartóprofil rögzítéshez - Forgatható/dönthető
- Igen
- Rotation angle/swivel area
- kb. 330°
- A mellékelt csavarokkal/ütközőlappal az elfordulási szög korlátozható
- Méret
- Szélesség: 146 mm
Magasság: 158 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,86 kg
- Bruttó tömeg
- 3,06 kg
- Vámtarifaszám
- 76169990
- EAN
- 4028177684294
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Termékleírás
- RÁTÉT CSUKLÓ, VÍZSZINTES, System60
- Magyarázatok
- Gyártói nyilatkozat
- Dokumentációk
- Leírás