A tartókarrendszer dönthető rögzítéséhez vízszintes felületekre, mennyezetről lógó rögzítés is lehetséges. Levehető fedél az egyszerű kábelátvezetés érdekében.
- Cikkszám:
- CP 6218700
- Termékleírás
- A tartókarrendszer dönthető rögzítéséhez vízszintes felületekre, mennyezetről lógó rögzítés is lehetséges. Levehető fedél az egyszerű kábelátvezetés érdekében.
- Anyag
- Rátétcsukló: acélöntvény
Takarás: Műanyag - Szín
- Rátétcsukló: RAL 7035
Burkolat: RAL 7024 - Egységcsomag
- Tömítésekkel együtt
Csavarok elfordulási szög korlátozásához
Szintezőcsavarok
Menetmetsző csavarokkal a tartóprofil rögzítéshez - Forgatható/dönthető
- Igen
- Rotation angle/swivel area
- kb. 330°
- A mellékelt csavarokkal/ütközőlappal az elfordulási szög korlátozható
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 18 kg
- Bruttó tömeg
- 18,65 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 68,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177683860
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Termékleírás
- CP 180 rátét csukló Vízszintes kimenet
- Magyarázatok
- Gyártói nyilatkozat
- Dokumentációk
- Leírás