A tartókarrendszer merev rögzítéséhez függőleges vagy vízszintes felületeken.
- Cikkszám:
- CP 6218820
- Termékleírás
- A tartókarrendszer merev rögzítéséhez függőleges vagy vízszintes felületeken.
- Anyag
- Fali-/padlórögzítés: acélöntvény
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Tömítésekkel együtt
Szintezőcsavarok
Menetmetsző csavarokkal a tartóprofil rögzítéshez - Rifid y/n
- Igen
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 4,918 kg
- Bruttó tömeg
- 5,177 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 19,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177683884
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Termékleírás
- FALI-/ALJZATI RÖGZÍTŐ, System180, KICSI
- Magyarázatok
- Gyártói nyilatkozat
- Dokumentációk
- Leírás