A tartókarrendszer stabil rögzítéséhez függőleges vagy vízszintes felületeken.
- Cikkszám:
- CP 6212800
- Termékleírás
- A tartókarrendszer stabil rögzítéséhez függőleges vagy vízszintes felületeken.
- Előnyei
- Előkészítve rugalmas kábelbe- és átvezetéshez minden oldalról
- Egyszemélyes felszerelés kulcslyuk furatokkal
- Opcionális, elfordulásbiztos rögzítés a szerelőfelületre csapozással
- Integrált szintkiegyenlítési lehetőség
- Anyag
- Fali-/padlórögzítés: alumínium öntvény
Takarás: Műanyag - Szín
- Fali-/padlórögzítés, RAL 7035
Burkolat: RAL 7024 - Egységcsomag
- Tömítésekkel együtt
Menetes szárak
Szintezőcsavarok
Menetmetsző csavarokkal a tartóprofil rögzítéshez - Rifid y/n
- Igen
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,652 kg
- Bruttó tömeg
- 2,852 kg
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177684140
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Termékleírás
- FALI-/ALJZATI RÖGZÍTŐ, System120, NAGY
- Magyarázatok
- Gyártói nyilatkozat
- Dokumentációk
- Further instructions