Összekötőelem nagyobb és kisebb tartókarrendszerek között, valamint kisebb, lapos kezelőházak felszereléséhez.
- Cikkszám:
- CP 6212640
- Kivitel
- CP 120-ról 60-ra tartókar-kombinációhoz
- Előnyei
- Integrált szintkiegyenlítési lehetőség
- Alkalmazási területek
- Összekötő elem kisebb vagy nagyobb tartókarrendszerek közé, ha statikai, optikai vagy költség-szempontból ezt a felépítést választják
- Kisméretű, lapos kezelőházak rászereléséhez, ha nagy konzolhosszoknál vízszintesen egy nagyobb rendszer teherbírására van szükség
- Anyag
- Alumínium öntvény
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Tömítésekkel együtt
Menetmetsző csavarokkal a tartóprofil rögzítéshez - Rifid y/n
- Igen
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,72 kg
- Bruttó tömeg
- 0,75 kg
- Vámtarifaszám
- 76169990
- EAN
- 4028177684171
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Termékleírás
- ADAPTER CP 120/60 TARTÓKAR-KOMBINÁCIÓHOZ
- Magyarázatok
- Gyártói nyilatkozat
- Dokumentációk
- Leírás