Az összekötő elemekre 4 önmetsző csavarral rögzíthető a csavarfuratban. Tetszés szerinti hosszra vágható, menetfúrásra nincs szükség. Zárt kábelcsatorna nagy keresztmetszettel.
- Cikkszám:
- CP 6212200
- Termékleírás
- Az összekötő elemekre 4 önmetsző csavarral rögzíthető a csavarfuratban. Tetszés szerinti hosszra vágható, menetfúrásra nincs szükség. Zárt kábelcsatorna nagy keresztmetszettel.
- Anyag
- Tartóprofil: Extrudált alumíniumprofil
- Szín
- Tartóprofil: RAL 7035
- Egységcsomag
- Tartóprofil
- Hossz
- 2 000 mm
- Méret
- Szélesség: 75 mm
Magasság: 120 mm
Hossz: 2.000 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 15,873 kg
- Bruttó tömeg
- 16,182 kg
- Vámtarifaszám
- 76042100
- EAN
- 4028177683952
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Termékleírás
- System120 TARTÓPROFIL, ZÁRT, 2000 MM
- Magyarázatok
- Gyártói nyilatkozat
- Dokumentációk
- Further instructions