Az összekötő elemekre 4 önmetsző csavarral a csavarcsatornában rögzíthető. Tetszés szerint méretre vágható, menetvágás nem szükséges. Nyitott kábelcsatorna az egyszerű hozzáféréshez szervizelés esetén, dugasszal előszerelt kábelhez gyártva, takaróprofillal zárható. X-alakú profil a nagyobb terhelhetőség érdekében, nagy kábelvezető csatornák. A felső csatorna nagy csatlakozójú kábelek (pl. DVI vagy VGA) fogadására képes és a teljes rendszerben jelen van ill. használható.
- Cikkszám:
- CP 6218210
- Termékleírás
- Az összekötő elemekre 4 önmetsző csavarral a csavarcsatornában rögzíthető. Tetszés szerint méretre vágható, menetvágás nem szükséges. Nyitott kábelcsatorna az egyszerű hozzáféréshez szervizelés esetén, dugasszal előszerelt kábelhez gyártva, takaróprofillal zárható. X-alakú profil a nagyobb terhelhetőség érdekében, nagy kábelvezető csatornák. A felső csatorna nagy csatlakozójú kábelek (pl. DVI vagy VGA) fogadására képes és a teljes rendszerben jelen van ill. használható.
- Anyag
- Tartóprofil: Extrudált alumíniumprofil
Takarás: Műanyag - Szín
- Tartóprofil: RAL 7035
Burkolat: RAL 7024 - Egységcsomag
- Tartóprofil
Bepattintható fedél - Hossz
- 2 000 mm
- Méret
- Szélesség: 90 mm
Magasság: 160 mm
Hossz: 2.000 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 21,442 kg
- Bruttó tömeg
- 22,571 kg
- Vámtarifaszám
- 76042100
- EAN
- 4028177683853
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Termékleírás
- CP 180 tartóprofil nyitott, 2000 mm
- Magyarázatok
- Gyártói nyilatkozat
- Dokumentációk
- Leírás