Az összekötő elemekre 4 önmetsző csavarral rögzíthető a csavarfuratban. Tetszés szerint hosszra vágható, menetvágásra nincs szükség. Zárt kábelcsatorna nagy keresztmetszettel.
- Cikkszám:
- CP 6218100
- Termékleírás
- Az összekötő elemekre 4 önmetsző csavarral rögzíthető a csavarfuratban. Tetszés szerint hosszra vágható, menetvágásra nincs szükség. Zárt kábelcsatorna nagy keresztmetszettel.
- Anyag
- Tartóprofil: Extrudált alumíniumprofil
- Szín
- Tartóprofil: RAL 7035
- Egységcsomag
- Tartóprofil
- Hossz
- 1 000 mm
- Méret
- Szélesség: 90 mm
Magasság: 160 mm
Hossz: 1.000 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 10,178 kg
- Bruttó tömeg
- 10,82 kg
- Vámtarifaszám
- 76042100
- EAN
- 4028177683815
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Termékleírás
- TARTÓPROFIL, System180, ZÁRT, 1000mm
- Magyarázatok
- Gyártói nyilatkozat
- Dokumentációk
- Leírás