CP 60-ról CP 40-re tartókar-kombinációhoz
- Cikkszám:
- CP 6206640
- Előnyei
- Integrált szintkiegyenlítési lehetőség
- Levehető fedél az egyszerű kábelvezetéshez
- Alkalmazási területek
- Összekötőelem a vízszintes CP 60 és függőleges CP 40 között
- Kisméretű, lapos kezelőházak CP 40 komponensekkel történő felszereléséhez, ha a nagy konzolhossz miatt a CP 60 nagyobb teherbírására van szükség, vagy az alkalmazáshoz egy összekötő csukló szükséges.
- Anyag
- 90°-os sarokadapter: alumínium öntvény
Takarás: Műanyag - Szín
- 90°-os sarokadapter: RAL 7035
Burkolat: RAL 7024 - Egységcsomag
- Tömítésekkel együtt
Szintezőcsavarok
Menetmetsző csavarokkal és szorítócsavarokkal a tartóprofil rögzítéshez - Rifid y/n
- Igen
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,04 kg
- Bruttó tömeg
- 1,12 kg
- Vámtarifaszám
- 79070000
- EAN
- 4028177693913
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Termékleírás
- CP SAROKADAPTER, 90 fokos, CP60/CP40
- Magyarázatok
- Gyártói nyilatkozat
- Dokumentációk
- Info sheet