- Cikkszám:
- CP 6508010
- Kivitel
- Csatlakozás Rittal tartókarrendszerekre
CP 40
CP 60
CP 120 adapterrel Ø130 mm-es tartókar-csatlakozóról 120 x 65 mm-re
- Termékleírás
- Lapos kezelőházak hátoldali csatlakoztatásához. Levehető fedél az egyszerű kábelátvezetéshez.
- Anyag
- Alumínium öntvény
- Szín
- Konzolok, fedél: RAL 7024
- Egységcsomag
- 2 kábelkötegelő
Tömítő- és rögzítési segédanyagokkal együtt
- Rifid y/n
- Igen
- Megjegyzés
- Alkalmazástól függően rögzítésre vagy csatlakozóra van szükség
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,659 kg
- Bruttó tömeg
- 0,685 kg
- Vámtarifaszám
- 76169990
- EAN
- 4028177263932
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Termékleírás
-
CP Connection console, for support arm connection 120x65 mm