A tartókarrendszer elforgatható rögzítéséhez függőleges felületeken.
- Cikkszám:
- CP 6501150
- Anyag
- Alumínium öntvény
- Felület
- Struktúralakk
- Szín
- RAL 7024
- Forgatható/dönthető
- Igen
- Rotation angle/swivel area
- kb. 330°, ha a felső csukló szabadon tud mozogni
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,119 kg
- Bruttó tömeg
- 2,128 kg
- Vámtarifaszám
- 76169990
- EAN
- 4028177436077
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Termékleírás
- CP 40 FALI CSUKLÓ,RAL 7024
- Magyarázatok
- Gyártói nyilatkozat
- Dokumentációk
- Leírás