A tartókarrendszer elforgatható rögzítéséhez függőleges vagy vízszintes felületeken.
- Cikkszám:
- CP 6663400
- Kivitel
- Elülső oldali, ∅ 9 mm-es furat
- Anyag
- 1.4305 nemesacél (AISI 303)
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 66 a DIN EN 60529, 2014-09 szerint
- IP X9 a DIN EN 60529, 2014-09 szerint
- Forgatható/dönthető
- Igen
- Rotation angle/swivel area
- kb. 350°, recézett fejű csavarokkal rögzíthető
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 4,292 kg
- Bruttó tömeg
- 4,68 kg
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177122222
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Termékleírás
- CP TARTÓKAR-RÖGZÍTÉS, ELFORDÍTHATÓ
- Magyarázatok
- Gyártói nyilatkozat
- Dokumentációk
- Leírás