- Cikkszám:
- CP 6665500
- Kivitel
- Elülső oldali, ∅ 9 mm-es furat
- Alkalmazási területek
- Furatokkal a következők szereléséhez:
- CP 40 nemesacél padlórögzítés (6663.500), 4 csavarral
- CP 40 merev nemesacél fali-/padlórögzítés (6663.000), 4 csavar és anya
- Anyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 66 a DIN EN 60529, 2014-09 szerint
- IP X9 a DIN EN 60529, 2014-09 szerint
- Rifid y/n
- Igen
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,6 kg
- Bruttó tömeg
- 1,755 kg
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177184725
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Termékleírás
-
CP-S FALI KONZOL, NEMESACÉL, ELÜLSŐ OLD.