Az összekötő elemekre 4 önmetsző csavarral a csavarcsatornában rögzíthető. Tetszés szerint méretre vágható, menetvágás nem szükséges. Nyitott kábelcsatorna az egyszerű hozzáféréshez szervizelés esetén, dugasszal előszerelt kábelhez gyártva, takaróprofillal zárható. Feszítőelemekkel a nagyobb terhelhetőség érdekében.
- Cikkszám:
- CP 6206110
- Termékleírás
- Az összekötő elemekre 4 önmetsző csavarral a csavarcsatornában rögzíthető. Tetszés szerint méretre vágható, menetvágás nem szükséges. Nyitott kábelcsatorna az egyszerű hozzáféréshez szervizelés esetén, dugasszal előszerelt kábelhez gyártva, takaróprofillal zárható.
- Anyag
- Tartóprofil: Extrudált alumíniumprofil
Feszítőelemek: acél
Takaróprofil: Műanyag - Szín
- Tartóprofil: RAL 7035
Burkolat: RAL 7024 - Egységcsomag
- Tartóprofil
Feszítőelemek stabilizáláshoz
Bepattintható fedél - Hossz
- 1 000 mm
- Méret
- Hossz: 1.000 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 5,5 kg
- Bruttó tömeg
- 5,62 kg
- Vámtarifaszám
- 76042990
- EAN
- 4028177701915
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Termékleírás
- TARTÓPROFIL, NYITOTT, 1000mm, System60
- Dokumentációk
- Further instructions
- Leírás