A ház CP 180-as tartókarrendszer függőleges részére történő elfordítható rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- CP 6218300
- Termékleírás
- A ház CP 180-as tartókarrendszer függőleges részére történő elfordítható rögzítéséhez.
- Anyag
- Cink présöntvény
Házbekötés: alumínium öntvény - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Csapok a forgásszög határolásához
Menetmetsző csavarokkal a tartóprofil rögzítéshez
Tömítésekkel együtt - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 4,2 kg
- Bruttó tömeg
- 4,3 kg
- Vámtarifaszám
- 79070000
- EAN
- 4028177707115
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Termékleírás
- KUPLUNG CP180-HOZ, Ø130MM
- Dokumentációk
- Leírás