A tartókarrendszer elforgatható rögzítéséhez függőleges felületeken.
- Cikkszám:
- CP 6212780
- Termékleírás
- A tartókarrendszer elforgatható rögzítéséhez függőleges felületeken.
- Anyag
- Fali csukló: acélöntvény
Harmonika csukló: Műanyag - Szín
- Fali csukló: RAL 7035
Harmonika csukló: RAL 7024 - Egységcsomag
- Harmonika csukló
Csavarok elfordulási szög korlátozásához
Szintezőcsavarok
Menetmetsző csavarokkal a tartóprofil rögzítéshez
Tömítésekkel együtt - Forgatható/dönthető
- Igen
- Rotation angle/swivel area
- kb. 180°
- 2 lyukasztott acéllemezzel korlátozható
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 8 kg
- Bruttó tömeg
- 8,32 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 31,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177705616
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Termékleírás
- CP FALI CSUKLÓ CP 120
- Magyarázatok
- Gyártói nyilatkozat
- Dokumentációk
- Further instructions