Tartóprofil, állítható magasságú takarókarrendszerekhez

Cikkszám: CP 6212065

Az új, állítható magasságú tartóprofil mindig a megfelelő rálátást biztosítja az ember-gép kommunikációhoz a döntően fontos elemekre. A rendszer további adaptálás nélkül az oldalfalon közvetlenül a CP 120 tartókarrendszer komponenseire, a ház oldalán pedig a CP 60 tartókarrendszerre szerelhető fel.

Cikkszám:
CP 6212065
Termékleírás
Az új, állítható magasságú tartóprofil mindig a megfelelő rálátást biztosítja az ember-gép kommunikációhoz a döntően fontos elemekre. A rendszer további adaptálás nélkül az oldalfalon közvetlenül a CP 120 tartókarrendszer komponenseire, a ház oldalán pedig modelltől függően vagy a CP 60, vagy a CP 120 tartókarrendszerre szerelhető fel.
Előnyei
A tartókar minden pozícióban megmarad
Pontos igazítás a felfüggesztett teherhez a tartóprofilon elöl található állítócsavarral
Az állítócsavar az alkatrészek szétszerelése nélkül elérhető
Biztonság a nagy kábeltálca révén, és kábelvezető a forgópontokon
Levehető fedél az egyszerű kábelvezetéshez
A felszerelt ház dőlési szöge minden magasságban egyforma
Akár DVI, vagy VGA dugasszal szerelt kábelek is problémamentesen átvezethetők
Nagy súlytartomány 4 és 60 kg között, három rendszerrel. (A súlytartomány a felszerelt házra és függőleges tartóprofilra érvényes)
Műszaki adatok
Kábeltálca: 36 x 11 mm (Szé x Ma), max. csatlakozó-átvezetés: 41 x 17 mm (Szé x Ma)
Nagyobb ergonómia a 990 mm (± 495 mm) állítási tartomány révén
Alkalmazási területek
Magas és alacsony kezelők számára
Ülő és álló munkahelyekhez
Anyag
Csuklórészek: alumínium öntvény
Harmonika csukló: Műanyag
General colour
RAL 7035
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Hossz
1 100 mm
Connection options enclosure
CP 60
Connection options wall / machine
CP 120
Megjegyzés
Állítható magasságú tartóprofilos kombinációknál vegye figyelembe: Köztes csukló használata esetén a magasságban állítható tartóprofilt mindig abba a vízszintes pozícióba kell behelyezni, amely a kezelőházhoz a legközelebb esik.
Méret
Hossz: 1.100 mm
Teherbírás
4 kg...15 kg
Megjegyzés a cikkszámhoz
Maximális keresztmetszet kábelbevezetéshez 41 x 17 mm
A tömegtartomány a felszerelt házra és függőleges tartóprofilra érvényes.
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
15,2 kg
Bruttó tömeg
16 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177960275
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Termékleírás
CP Tartóprofil, állítható magasságú, 1050mm, CP120/60
Dokumentációk
Leírás