Az új, állítható magasságú tartóprofil mindig a megfelelő rálátást biztosítja az ember-gép kommunikációhoz a döntően fontos elemekre. A rendszer további adaptálás nélkül az oldalfalon közvetlenül a CP 120 tartókarrendszer komponenseire, a ház oldalán pedig a CP 120 tartókarrendszerre szerelhető fel.
- Cikkszám:
- CP 6212120
- Termékleírás
- Az új, állítható magasságú tartóprofil mindig a megfelelő rálátást biztosítja az ember-gép kommunikációhoz a döntően fontos elemekre. A rendszer további adaptálás nélkül az oldalfalon közvetlenül a CP 120 tartókarrendszer komponenseire, a ház oldalán pedig modelltől függően vagy a CP 60, vagy a CP 120 tartókarrendszerre szerelhető fel.
- Előnyei
- A tartókar minden pozícióban megmarad
- Kiegészítő rögzítés szorítókarral lehetséges
- Pontos igazítás a felfüggesztett teherhez a tartóprofilon elöl található állítócsavarral
- Az állítócsavar az alkatrészek szétszerelése nélkül elérhető
- Biztonság a nagy kábeltálca révén, és kábelvezető a forgópontokon
- Levehető oldalfal a kábelvezetéshez történő egyszerű hozzáféréshez
- A felszerelt ház dőlési szöge minden magasságban egyforma
- Akár DVI, vagy VGA dugasszal szerelt kábelek is problémamentesen átvezethetők
- Nagy súlytartomány 4 és 60 kg között, három rendszerrel. (A súlytartomány a felszerelt házra és függőleges tartóprofilra érvényes)
- Műszaki adatok
- Kábeltálca: 43 x 21 mm (Szé x Ma), max. dugaszátvezetés: 59 x 17 mm (Szé x Ma)
- Nagyobb ergonómia a 600 mm (± 300 mm) állítási tartomány révén
- Alkalmazási területek
- Magas és alacsony kezelők számára
- Ülő és álló munkahelyekhez
- Anyag
- Csuklórészek: alumínium öntvény
Harmonika csukló: Műanyag - General colour
- RAL 7035
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Hossz
- 790 mm
- Connection options enclosure
- CP 120
- Connection options wall / machine
- CP 120
- Megjegyzés
- Állítható magasságú tartóprofilos kombinációknál vegye figyelembe: Köztes csukló használata esetén a magasságban állítható tartóprofilt mindig abba a vízszintes pozícióba kell behelyezni, amely a kezelőházhoz a legközelebb esik.
- Méret
- Hossz: 790 mm
- Teherbírás
- 10 kg...60 kg
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Maximális keresztmetszet kábelbevezetéshez 17 x 59 mm
- A tömegtartomány a felszerelt házra és függőleges tartóprofilra érvényes.
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 13,76 kg
- Bruttó tömeg
- 14,2 kg
- Vámtarifaszám
- 73269060
- EAN
- 4028177924345
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Termékleírás
- CP tartóprofil, állítható magasságú
- Dokumentációk
- Leírás