Lapos kezelőházak hátoldali csatlakoztatásához. Levehető fedél az egyszerű kábelátvezetéshez
- Cikkszám:
- CP 6206490
- Kivitel
- Csatlakozás Rittal tartókarrendszerekre
CP 40
CP 60
CP 120 adapterrel Ø130 mm-es tartókar-csatlakozóról 120 x 65 mm-re - Termékleírás
- Lapos kezelőházak hátoldali csatlakoztatásához. Levehető fedél az egyszerű kábelátvezetéshez.
- Anyag
- Alumínium öntvény
- Szín
- Konzolok, fedél: RAL 7024
Kábelbevezető hüvelyek: RAL 7035 - Egységcsomag
- 2 kábelkötegelő
Tömítő- és rögzítési segédanyagokkal együtt - Rifid y/n
- Igen
- Megjegyzés
- Alkalmazástól függően rögzítésre vagy csatlakozóra van szükség
- Alkalmazási területek
- Beckhoff vezérlőpanelek csatlakoztatásához
- Oldalsó kábelbevezető hüvelyek teszik lehetővé a kábelvezetés a konzolon kívüli és alatta lévő berendezésekhez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,6 kg
- Bruttó tömeg
- 0,622 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177814059
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Termékleírás
- CP CSATLAKOZÓ KONZOL, 120x65mm, OLDALSÓ
- Magyarázatok
- Gyártói nyilatkozat
- Dokumentációk
- Info sheet