Tartókarrendszerek

további komponensek

További komponensek tartókarrendszerekhez.

további komponensek

VESA 75/100 csatlakozó konzol

Lapos kezelőházak, kereskedelemben kapható TFT monitorok és ipari számítógépek hátsó csatlakozásaihoz VESA 75/100 csatlakozással. Csatlakozás Rittal CP 40 és CP...

további komponensek

Csatlakozó konzol 120 x 65 mm-es tartókar-csatlakozáshoz

Lapos kezelőházak hátoldali csatlakoztatásához. Levehető fedél az egyszerű kábelátvezetéshez

további komponensek

Adapter Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozásról 120 x 65 mm-re

120 x 65mm-es tartókar-kivágással rendelkező kezelőházak, valamint VESA 75/100 csatlakozókonzol felszereléséhez

további komponensek

Tartóprofil, állítható magasságú takarókarrendszerekhez

Az új, állítható magasságú tartóprofil mindig a megfelelő rálátást biztosítja az ember-gép kommunikációhoz a döntően fontos elemekre. A rendszer...

további komponensek

Adapter Ø 180 mm-es tartókar-csatlakozásról Ø 130 mm-re

Ház és csatlakozóelem, rögzítés vagy forgócsukló közötti szereléshez.

további komponensek

Adapter Siemens Pro-panelekhez

Siemens Simatic rendszerek acél CP-40 tartókarrendszerre, 120 x 65 mm-es csatlakozással rendelkező CP 60/120 rendszerre történő felépítéséhez.

további komponensek

Csatlakozólemez merevítőlemezzel

A vezérlőpanel egyszerű beakasztásához a tartókarra/állványra.

további komponensek

90°-os sarokadapter CP 60-ról CP 40-re tartókar-kombinációhoz

CP 60-ról CP 40-re tartókar-kombinációhoz

további komponensek

Adapter tartókar-kombinációhoz

Összekötőelem nagyobb és kisebb tartókarrendszerek között, valamint kisebb, lapos kezelőházak felszereléséhez.

további komponensek

Forgó csukló konzollal/konzol nélkül

A közvetlen lengő beszereléshez gépekbe és berendezésekbe.

további komponensek

10°-os dőlésszög-adapter Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozáshoz

A 60/120 csatlakozórendszer, vagy 60/120 rögzítőrendszer, vagy 60/120 szögidom-csatoló rendszer és a kezelőház közé történő szereléshez.

további komponensek

10°-os dőlésszög-adapter 120 x 65 mm-es tartókar-csatlakozáshoz

A 60-as csatlakozórendszer vagy 60-as rögzítőrendszer és kezelőház közé történő szereléshez

további komponensek

±45°-os dőlésszög-adapter Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozáshoz

A 60/120 csatlakozórendszer, vagy 60/120 rögzítőrendszer, vagy 90°-os 60/120 szögidom-csatoló rendszer és a kezelőház közé történő szereléshez.

további komponensek

+100°/-60°-os dőlésszög-adapter 120 x 65 mm-es tartókar-csatlakozáshoz

Az IW munkalapra történő szereléshez, előkészítve Ø 130 mm-es rögzítéshez, felületekhez, vagy 120 x 65 mm-es csatlakozóval rendelkező...

további komponensek

Dönthető csatlakozó CP 60 tartókarrendszerhez

Két ház felszereléséhez egy tartókar-/állványrendszerre.