Csatlakozó adapter Ø 130 mm-es CP-L-ről szögletes CP-L-re, 120 x 65 mm

Cikkszám: CP 6071.000

CP-L tartókar kivágással szerelt kezelőházak beszereléséhez, 120 x 65 mm.

Cikkszám:
CP 6071.000
Termékleírás
CP-L tartókar kivágással szerelt kezelőházak beszereléséhez 120 x 65 mm.
Anyag
Alumínium öntvény
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Tömítő- és rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Magasság: 40 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,559 kg
Bruttó tömeg
0,56 kg
Vámtarifaszám
76169990
EAN
4028177618770
ECLASS 8.0
27189263
Adatlapok
Technical Data sheet