Állítható magasságú tartókar CP 120 tartókarrendszerhez

Cikkszám: CP 6510330

még jobb ergonómia

Cikkszám:
CP 6510330
Termékleírás
Nagyobb ergonómia az állítható tartomány révén, kis és nagy kezelők, ülő és álló munkahelyek számára, a tartókar elülső oldalán található állítócsavar segítségével igény szerint akár 800 mm-ig beállítható. A lepattintható műanyag borítás hozzáférést biztosít az integrált kábelvezetéshez.
Előnyei
A nyomórugók a tartókar hátoldalán található állítócsavar segítségével pontosan a ház tömegéhez állíthatók
Tökéletes működési biztonság, a nyomórugó eltörése esetén a kar biztonságosan az eredeti helyzetben marad
A felszerelt ház dőlési szöge minden magasságban egyforma
Akár DVI, vagy VGA dugasszal szerelt kábelek is problémamentesen átvezethetők
Integrált rögzítés három szinten
Szín
RAL 9006
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Hossz
1 090 mm
Beépítési lehetőségek
Maximális keresztmetszet kábelbevezetéshez 18 x 39 mm
A bevezethető kábelek maximális száma 3x Ø 7 mm és 2x Ø 8,5 mm
Megjegyzés a cikkszámhoz
A tömegtartomány a felszerelt házra és függőleges tartóprofilra érvényes.
Méret
Hossz: 1.090 mm
Teherbírás
15 kg...32 kg
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
18 kg
Bruttó tömeg
19 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177598140
ECLASS 8.0
27189263
Termékleírás
CP TARTÓKAR, FÜGG. ÁLLÍTHATÓ, 15-32 KG
Magyarázatok
Gyártói nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás