IW munkalapokra vagy egyéb felületekre szereléshez.
- Cikkszám:
- IW 6902670
- Termékleírás
- Kábelalagúttal a védett kábelátvezetéshez.
- Alkalmazási területek
- Az alábbi szerelésekhez: előkészített IW munkalap, felületek, házrögzítés/szögletes CP-L csatlakozás 120 x 65 mm, CP 40 rögzítés/házcsatlakozó (+100°/-60° dőlésszög-adapterként a CP 40-hez is használható)
- Tartókar csatlakozással szerelt házakhoz 20 kg-ig: CP-40, CP-L szögletes 120 x 65 mm, CP-L Ø 130 mm, VESA Standard 75
- Anyag
- Acéllemez
Harmonika csukló: Műanyag - Felület
- Festett
- Szín
- RAL 7024
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Tilt angle note
- +100°/-60°, szorítókarral 7,2°-os osztásokkal állítható be és a mellékelt ütközőcsavarral +100°/-15°-ra korlátozható.
- Tilt angle pitch pattern
- 7,2 °
- OUT_TILT_ANGLE
- -60 ‐ 100 °
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,72 kg
- Bruttó tömeg
- 0,928 kg
- Vámtarifaszám
- 73182900
- EAN
- 4028177325791
- ECLASS 8.0
- 27189263