A vezérlőpanel egyszerű beakasztásához a tartókarra/állványra.
- Cikkszám:
- CP 6212540
- Kivitel
- Az alábbiak szereléséhez:
Comfort-Panel 247 mm előlapszélességtől és 152 mm beszerelési mélységtől
Optipanel 220 mm előlapszélességtől és 150 mm beszerelési mélységtől
Acéllemez 135 mm beszerelési mélységtől
Tartókarrendszer-komponensekre történő felszereléshez
CP 60/120 rögzítés Ø130 mm-es tartókar csatlakozóhoz, 6206.320, 6212.320
CP 60/120/180 csatlakozó Ø130 mm-es tartókar csatlakozóhoz, 6206.300, 6212.300, 6218.300
CP 60/120 90°-os könyökcsatlakozó Ø 130 mm-es tartókar csatlakozóhoz, CP 6206.380, 6212.380
CP 60/120 10°-os dőlésszög-adapter Ø 130 mm-es tartókar csatlakozóhoz, CP 6206.400
CP 60/120 ±45°-os dőlésszög-adapter Ø 130 mm-es tartókar csatlakozóhoz, CP 6206.420 - Előnyei
- A vezérlőpanel egyszerű beakasztásához a tartókaron/állványon
- Nagyobb hely a kábelbevezetéshez
- Anyag
- Csatlakozólemez: alumínium öntvény
Merevítőlemez: acéllemez, 6 mm - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Merevítőlemez
Tömítések
Rögzítési segédanyag - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,3 kg
- Bruttó tömeg
- 1,604 kg
- Vámtarifaszám
- 76169990
- EAN
- 4028177684232
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Termékleírás
- CP Csatlakozólemez merevítőlemezzel System120/60, RAL 7035
- Magyarázatok
- Gyártói nyilatkozat
- Dokumentációk
- Info sheet