A közvetlen lengő beszereléshez gépekbe és berendezésekbe.
- Cikkszám:
- CP 6206850
- Kivitel
- Forgó csukló konzollal
- Termékleírás
- A közvetlen lengő beszereléshez gépekbe és berendezésekbe.
- Előnyei
- Integrált elfordulási szög korlátozással
- Alkalmazási területek
- Függesztett vagy fektetett házfelépítés
- Szín
- RAL 7024/7035
- Jib length
- 200 mm
- Beépítési lehetőségek
- Ø 130 mm tartókar-csatlakozással rendelkező házakhoz
- Terhelhetőség (statikus)
- 700 N
- Rotation angle/swivel area
- kb. 310°
- A mellékelt menetes csapokkal az elfordulási szög korlátozható
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,66 kg
- Bruttó tömeg
- 2,86 kg
- Vámtarifaszám
- 76169990
- EAN
- 4028177707931
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Termékleírás
- CP FORGÓ CSUKLÓ
- Magyarázatok
- Gyártói nyilatkozat
- Dokumentációk
- Info sheet