Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2020. jan. 31.
- Cikkszám:
- CP 6052700
- Termékleírás
- A kereskedelemben kapható M63 x 1,5 külső átmérőjű kábelbevezető elemek szereléséhez. A védettség biztosításához a kezelőház és az állvány/tartókarrendszer között.
- Alkalmazási területek
- Kezelőház folyosós kialakítása lezárva:
- CP 60/120/180 csatlakozó Ø130 mm-es tartókar csatlakozóhoz, 6206.300, 6212.300, 6218.300
- CP 60/120 rögzítés Ø130 mm-es tartókar csatlakozóhoz, 6206.320, 6212.320
- CP 60/120 90°-os könyökcsatlakozó, 6206.380, 6212.380
- Anyag
- Alumínium
- Felület
- Fekete eloxált
- Egységcsomag
- Adapter
Tömítésekkel együtt
Rögzítőcsavarokkal együtt - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,15 kg
- Bruttó tömeg
- 0,194 kg
- Vámtarifaszám
- 76169990
- EAN
- 4028177708051
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Termékleírás
- CP Adapter IP folyosós kialakításhoz Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozáshoz
- Magyarázatok
- Gyártói nyilatkozat
- Dokumentációk
- Info sheet