Oldalfalak külső, kék szilikontömítéssel. A csavarozási pontok a tömített területen belül vannak elhelyezve.
HD oldalfalak HD rendszerszekrényhez
Cikkszám: HD 4000205
- Cikkszám:
- HD 4000205
- Anyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304), 2,0 mm
- Felület
- egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság, R durvaságA < 0,8 μm
- Egységcsomag
- Rögzítőanyaggal belülről történő felcsavarozáshoz
- Megjegyzés
- Felszerelt oldalfalanként a szekrény teljes szélessége 25 mm-rel nő
- Használható
- Magasság: = 1.800 mm
Mélység: = 500 mm - Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177976986
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Termékleírás
- HD rendszerszekrény oldalfalak, MaxMé 1800x500 mm mérethez, nemesacél