- Cikkszám:
- HD 4000718
- Anyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304), 2,0 mm
- Felület
- egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság, R durvaságA < 0,8 μm
- Egységcsomag
- Tömítéssel együtt
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Megjegyzés
- Felszerelt sorolókeretenként a szekrény teljes szélessége 44 mm-rel nő
- Használható
- Magasság: = 1.800 mm
Mélység: = 500 mm - Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177976962
- Termékleírás
- HD rendszerszekrény sorolókeret, MaxMé 1800x500 mm mérethez, nemesacél
HD sorolókeret nagyméretű HD szekrényhez
Cikkszám: HD 4000718
HD sorolókeret HD rendszerszekrények résmentes sorolásához.