HD sorolókeret HD rendszerszekrények résmentes sorolásához.
HD sorolókeret nagyméretű HD szekrényhez
Cikkszám: HD 4000720
- Cikkszám:
- HD 4000720
- Anyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304), 2,0 mm
- Felület
- egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság, R durvaságA < 0,8 μm
- Egységcsomag
- Tömítéssel együtt
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Megjegyzés
- Felszerelt sorolókeretenként a szekrény teljes szélessége 44 mm-rel nő
- Használható
- Magasság: = 2.000 mm
Mélység: = 600 mm - Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177976955
- Termékleírás
- HD rendszerszekrény sorolókeret, MaxMé 2000x600 mm mérethez, nemesacél