Szerelőlap-közdarab HD rendszerszekrényhez

Cikkszám: HD 4000520

Sorolt kombinációkban az átnyúló szerelési felülethez, amennyiben a szerelőlap előrehúzott állapotban van beszerelve.

Cikkszám:
HD 4000520
Anyag
Acéllemez, 2 mm
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Használható
Magasság: = 2.000 mm
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177976931
Termékleírás
HD szerelőlap közdarab, 2000 mm magassághoz