Oldalfalak külső, kék szilikontömítéssel. A csavarozási pontok a tömített területen belül vannak elhelyezve.
- Cikkszám:
- HD 4000185
- Anyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304), 2,0 mm
- Egységcsomag
- Rögzítőanyaggal belülről történő felcsavarozáshoz
- Megjegyzés
- Felszerelt oldalfalanként a szekrény teljes szélessége 25 mm-rel nő
- Használható
- Magasság: = 1.800 mm
Mélység: = 500 mm - Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 32 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177693616
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Termékleírás
- HD oldalfalak, A következőhöz HD rendszerszekrény: 1800 x 500 mm, 1.4301 nemesacél (AISI 304)