HD sorolókeret HD rendszerszekrények résmentes sorolásához.
- Cikkszám:
- HD 4000785
- Anyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Egységcsomag
- Tömítéssel HD rátéthez
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Megjegyzés
- Felszerelt sorolókeretenként a szekrény teljes szélessége 44 mm-rel nő
- Használható
- Magasság: = 1.800 mm
Mélység: = 500 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 9,5 kg
- Bruttó tömeg
- 12,5 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177693647
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Termékleírás
- HD sorolókeret, A következőhöz HD rendszerszekrény: 1800 x 500 mm, 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Dokumentációk
- Leírás