30°-os lejtésű feltét folyadékok és tárgyak megállásának megelőzéséhez. Résmentes felszerelés HD rendszerszekrényre.
- Cikkszám:
- HD 4000525
- Kivitel
- Tető dőlésszög 30° előre
- Anyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Szélesség: 1.200 mm
Magasság elöl: 40 mm
Magasság átul: 333 mm
Mélység: 500 mm - Használható
- Szélesség: = 1.200 mm
Mélység: = 500 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 19 kg
- Bruttó tömeg
- 20 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177694231
- ETIM 9
- EC002530
- ETIM 8
- EC002530
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Termékleírás
- HD feltét, A következőhöz HD rendszerszekrény: 1200 x 500 mm, 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Dokumentációk
- Leírás