Billentyűzetek és kijelzők védelméhez.
- Cikkszám:
- HD 4000082
- Termékleírás
- Billentyűzetek és kijelzők védelméhez.
- Előnyei
- Nagyméretű látómező
- Résmentes átmenet az ablak és a keret között
- Külső zsanér
- Elforgatható fogantyúval az egyszerű, kulcs nélküli nyitáshoz
- Anyag
- Keret: 1.4301 nemesacél (AISI 304)
Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek
Ablak: polikarbonát - Egységcsomag
- 2 db pánttal
Elforduló fogantyúval
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Látható felület
- Ablak szélessége: 352 mm
Ablak magassága: 185 mm - Méret
- Szélesség: 470 mm
Magasság: 290 mm
Mélység: 65 mm - Használható
- Házípus: HD kompakt kapcsolószekrény
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- IK-kód
- IK08
- Beépítési lehetőségek
- Sík felületekre szereléshez
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- 12-es típus
- Type 13
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,84 kg
- Bruttó tömeg
- 2,896 kg
- Vámtarifaszám
- 39252000
- EAN
- 4028177985162
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Termékleírás
- HD ablak, elforduló fogantyúval, SzéxMaxMé: 470x290 mm, nemesacél, 1.4301
- Dokumentációk
- Further instructions
- Leírás