Tetőlemez VX rendszerhez

Cikkszám: VX 5051051

Cikkszám:
VX 5051051
Anyag
Acéllemez
Felület
mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk
Szín
RAL 7035
Használható
Házípus: VX
Szélesség: 1.200 mm
Mélység: 600 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
8,2 kg
Bruttó tömeg
10,2 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177928091
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182405