Jobbra nyíló ajtó kétajtós VX szekrényekhez

Cikkszám: VX 5051102

Cikkszám:
VX 5051102
Anyag
Acéllemez
Felület
mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Komplett rúdzár
Zár: kéttollú, 3 mm-es
Méret
Szélesség: 500 mm
Magasság: 2.000 mm
Használható
Házípus: VX
Egységcsomag
Komplett rúdzár
Zár: kéttollú, 3 mm-es
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
19,8 kg
Bruttó tömeg
29,63 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177927582
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204