- Cikkszám:
- VX 5051106
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Komplett rúdzár
Zár: kéttollú, 3 mm-es - Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 2.200 mm - Használható
- Házípus: VX
- Egységcsomag
- Komplett rúdzár
- Zár: kéttollú, 3 mm-es
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 26 kg
- Bruttó tömeg
- 38,98 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177927544
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204