Jobbra nyíló ajtó kétajtós VX szekrényekhez

Cikkszám: VX 5051108

Cikkszám:
VX 5051108
Anyag
Acéllemez
Felület
mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Komplett rúdzár
Zár: kéttollú, 3 mm-es
Méret
Szélesség: 600 mm
Magasság: 1.600 mm
Használható
Házípus: VX
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
18,8 kg
Bruttó tömeg
28,24 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177927520
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204