Jobbra nyíló ajtó kétajtós VX szekrényekhez

Cikkszám: VX 5051109

Cikkszám:
VX 5051109
Anyag
Acéllemez
Felület
mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Komplett rúdzár
Zár: kéttollú, 3 mm-es
Méret
Szélesség: 600 mm
Magasság: 1.800 mm
Használható
Házípus: VX
Egységcsomag
Komplett rúdzár
Zár: kéttollú, 3 mm-es
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
21,2 kg
Bruttó tömeg
31,82 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177927513
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204