Hátfal VX rendszerhez

Cikkszám: VX 5051073

Cikkszám:
VX 5051073
Anyag
Acéllemez
Felület
mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk
Szín
RAL 7035
Használható
Házípus: VX
Szélesség: 600 mm
Magasság: 2.000 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
14,2 kg
Bruttó tömeg
26 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177927872
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101