Hátfal VX rendszerhez

Cikkszám: VX 5051076

Cikkszám:
VX 5051076
Anyag
Acéllemez
Felület
mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk
Szín
RAL 7035
Használható
Házípus: VX
Szélesség: 600 mm
Magasság: 1.400 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
10 kg
Bruttó tömeg
18,26 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177927841
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101