Egyszárnyú ajtó VX rendszerhez

Cikkszám: VX 5051087

Cikkszám:
VX 5051087
Anyag
Acéllemez
Felület
mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Komplett rúdzár
Zár: kéttollú, 3 mm-es
Használható
Házípus: VX
Szélesség: 1.000 mm
Magasság: 1.800 mm
Egységcsomag
Komplett rúdzár
Zár: kéttollú, 3 mm-es
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
32,75 kg
Bruttó tömeg
33,8 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177927735
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182204