Egyszárnyú ajtó VX rendszerhez

Cikkszám: VX 5051091

Cikkszám:
VX 5051091
Anyag
Acéllemez
Felület
mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Komplett rúdzár
Zár: kéttollú, 3 mm-es
Használható
Házípus: VX
Szélesség: 600 mm
Magasság: 1.200 mm
Egységcsomag
Komplett rúdzár
Zár: kéttollú, 3 mm-es
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
17,2 kg
Bruttó tömeg
29 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177927698
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182204