Balra nyíló ajtó kétajtós VX szekrényekhez

Cikkszám: VX 5051126

Záróelem kétajtós VX szekrényekhez

Cikkszám:
VX 5051126
Anyag
Acéllemez
Felület
mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Komplett rúdzár
Méret
Szélesség: 400 mm
Magasság: 1.800 mm
Használható
Házípus: VX
Szélesség: 800 mm
Magasság: 1.800 mm
Egységcsomag
Komplett rúdzár
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
16,8 kg
Bruttó tömeg
23,88 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177927346
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204